카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Complete range, 2 clamp halves, rail nut, cover plate, socket head bolt RBN5-542
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series B (Twin-tube clamps), DIN 3015-3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker/s/02/parker_3015_3_5_assmtab.prj},{NB=RBN5-542},{ERMETO=RBN5-542},{INFO=PDF Link},{MTR=Polyamid 6},{SG=5},{ZOOM=1.300},{ZFACTOR=1.300},{WINK=5.000},{ABS=7.100},{AD=42.0},{A2=42.000},{RNW=G1 1/4},{OD=1 1/2},{BZ1=5-542},{B=106},{C=54},{D=56},{E=27.0},{DD1=13.000},{K2=8.000},{DB=9.000},{VERS=26.000},{PPATH=parker_3015_3_5_sch.prj},{WEIGHT=9999.99999},{MTRVIS=Polyamid 6},{ERMETO2=RBN5-542}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
RB...5 - Complete range, 2 clamp halves, rail nut, cover plate, socket head bolt
Bill of material
Complete range, 2 clamp halves, rail nut, cover plate, socket head bolt RBN5-542
ERMETO
Order code
RBN5-542
RBN5-542
INFO
Add. Info
PDF Link
MTR
Material
Polyamide 6
Polyamide 6
SG
Clamp size
5
5
AD
Tube O.D.
42.0
42.0
mm
RNW
Tube NB
G1 1/4
G1 1/4
OD
Tube O.D.
1 1/2
1 1/2
Zoll
WEIGHT
Weight
9999.99999
9999.99999
kg