8 x 1 (50)
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Air bellows
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/balgzylinder/balg.prj},{NB=8 x 1 (50)},{ZYL=200.00},{SIZE=10},{CUPS=Stahl},{VERSION=0},{A=184.00},{ESTAT=200.00},{EMAX=230.00},{NMIN=245.00},{B=155.50},{M=4 x M10},{F=0.00},{AIR=G1/2},{PRESSTAT=10.00},{PRESDYN=8.00},{PRESREC=5.50},{M1=10.00},{ZYL1=200.00},{S1=20.955},{B1=14.50},{B3=11.11},{B4=130.00},{B5=MIN},{B6=30.00},{B7=95.00},{B8=16.50},{B9=26.43},{B11=30.50},{B10=156.50},{B12=143.00},{LAU=2.00},{LAU2=5.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
bellow 70-660mm - Serie 9109
Bill of material
8 x 1 (50)
ZYL
Cylinder diameter
200.00
200.00
mm
TYPE
8 x 1
8 x 1
SIZE
please select bellow size
single bellow
Double bellow
Triple bellow
please select bellow size
single bellow
Double bellow
Triple bellow
mm
CUPS
Material
steel
steel
VERSION
Standard
high temperature
stainless steel
Standard
high temperature
stainless steel
mm
WEIGHT
3.050
3.050
kg
MAXSTROKE
75.000
75.000
mm
HMIN
50.000
50.000
mm
HSTAT
90.000
90.000
mm
HMAX
125.000
125.000
mm
HREC
115.000
115.000
mm
H2REC
100.000
100.000
mm
A
184.00
184.00
mm
ESTAT
200.00
200.00
mm
EMAX
230.00
230.00
mm
NMIN
245.00
245.00
mm
B
155.50
155.50
mm
M
4 x M10
4 x M10
F
0.00
0.00
mm
AIR
G1/2
G1/2
PRESSTAT
max static pressure
10.00
bar
PRESDYN
max. dynamic pressure
8.00
8.00
bar
PRESREC
recommended dynamic pressure
5.50
bar
L
Screw length
29.500
29.500
mm
LAU2
5.00
5.00
mm