P1F-T160MSX0005-0000
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/iso_t_160_asm.prj},{NB=P1F-T160MSX0005-0000},{SIZE=160},{STYLE=0},{TEMP=0},{PISTON=0},{PISTONSTYLE=0},{STROKE=5},{PISTONROD=0},{XP=0},{PPATH=iso_t_160_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
P1F-T 160-320mm - according to ISO 15552
Bill of material
P1F-T160MSX0005-0000
SIZE
160.000
200.000
250.000
320.000
160.000
200.000
250.000
320.000
mm
STYLE
T...Tie-Rods
N...Tie-Rods with through rod
T...Tie-Rods
N...Tie-Rods with through rod
mm
TEMP
M...Standard Temperature -20°C to +80°C
F...High Temperature -20°C to +150°C
M...Standard Temperature -20°C to +80°C
F...High Temperature -20°C to +150°C
mm
PISTON
S...Male thread, Stainless steel
E...Female thread, Stainless steel
S...Male thread, Stainless steel
E...Female thread, Stainless steel
mm
PISTONSTYLE
X...Aluminium with magnet
A...Alunimium without magnet
X...Aluminium with magnet
A...Alunimium without magnet
mm
STROKE
mm
값 입력 STROKE
mm
cm
inch
ft
확인
PISTONROD
0000...without
P...Piston rod extension in mm
G...Trunion Mount 90°
7...Mount MT4
0000...without
P...Piston rod extension in mm
G...Trunion Mount 90°
7...Mount MT4
mm
XP
mm
AM
72.000
mm
B
d11
65.000
mm
BG
24.000
mm
E
180.000
mm
EE
3/4"
J2
15.000
mm
J3
15.000
mm
KK
M36 x 2
L1
50.000
mm
L2
180.000
mm
H
14.000
mm
L7
32.000
mm
MM
f7
40.000
mm
PL
25.000
mm
RT
M16
mm
SW
36.000
mm
SW2
55.000
mm
TG
140.000
mm
VA
6.000
mm
VD
8.000
mm
WH
80.000
mm
ZJ
266.000
mm
ZM
340.000
mm
AF
36.000
mm
KF
M20
T4
10.000
mm
WF
80.000
mm
GF
22.000
mm