P31PA12AZ2VD1A
Parker Pneumatic Division
Air Preparation Products
Global Air Preparation System
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{parkerpdn/frl/global/p3p_asmtab.prj},{NB=P31PA12AZ2VD1A},{PR=Global P3 Proportional Regulator},{C1=P31PA},{C2=1},{C3=2},{C4=A},{C5=Z},{C6=2},{C7=V},{C8=D},{C9=1A},{C10=0},{C11=},{C12=0},{C13=},{PPATH=p3p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
P31PA, P32PA - Global P3 Proportional Regulator Series
Bill of material
P31PA12AZ2VD1A
PN
Part No.
P31PA12AZ2VD1A
PR
Product
Global P3 Proportional Regulator
C1
Series / Size
P31PA - Mini
P32PA - Compact
P31PA - Mini
P32PA - Compact
C2
Thread Type
1 - BSPP
2 - BSPT
9 - NPT
1 - BSPP
2 - BSPT
9 - NPT
C3
Port Size
2 - 1/4 inch
2 - 1/4 inch
C4
Version
A - Bottom Ported Exhaust (NC)
E - Bottom Ported Forced Exhaust (NO)
A - Bottom Ported Exhaust (NC)
E - Bottom Ported Forced Exhaust (NO)
C5
Pressure Range
Z - 2 bar (0 to 29 PSIG)
D - 10 bar (0 to 145 PSIG)
Z - 2 bar (0 to 29 PSIG)
D - 10 bar (0 to 145 PSIG)
C6
Power Supply
2 - 24 Volts
2 - 24 Volts
C7
Control Signal
V - 0-10 V
V - 0-10 V
C8
Output Signal
D - Digital, PNP
P - PNP or 0-10V
N - NPN or 0-10V
M - 4-20mA Fixed
D - Digital, PNP
P - PNP or 0-10V
N - NPN or 0-10V
M - 4-20mA Fixed
C9
Input Connector
1 - M12 (4-Pin)
1 - M12 (4-Pin)
C10
Mounting Bracket Kit
No
Yes
No
Yes
C11
Mounting Bracket Type
N/A
N/A
C12
Cable
No
Yes
No
Yes
C13
Cable Type
N/A
N/A
H
126.25 (4.97)
mm (Inch)
W
57 (2.24)
mm (Inch)
D
40 (1.57)
mm (Inch)
A
37.25 (1.47)
mm (Inch)
B
89 (3.50)
mm (Inch)
C
14.3 (0.56)
mm (Inch)