OMD6000-R2100-B16-2V15
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Distance Sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/distance20sensors/omd6000-r2100-b16-2v15.prj},{NB=OMD6000-R2100-B16-2V15},{MANUID=OMD6000-R2100-B16-2V15},{AAB866006=6000},{AAB990006=200},{BAA038006=-30},{BAD823004=81},{BAA039006=60.00},{BAD856005=157},{BAD849004=45},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.310},{LENGTH=0.206},{WIDTH=0.113},{DEPTH=0.085},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/4e/dd/d427653a_int.png},{DESCSHORT=2-D LiDAR Sensor OMD6000-R2100-B16-2V15},{EAN=4050143450213},{MANUTYPEDESC=OMD6000-R2100-B16-2V15},{BAD859008=Infrared light},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAC461010=Plastic},{BAD831010=Connector M12},{COO=DE},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OMD6000-R2100-B16-2V15 - Distance Sensors
Bill of material
OMD6000-R2100-B16-2V15
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
OMD6000-R2100-B16-2V15
DESCSHORT
Short Description
2-D LiDAR Sensor OMD6000-R2100-B16-2V15
EAN
4050143450213
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OMD6000-R2100-B16-2V15
AAB866006
max. measuring range -length
6000
mm
AAB990006
min. measuring range - length
200
mm
BAA038006
min. ambient temperature
-30
°C
BAD859008
Type of light
Infrared light
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
81
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAC461010
Housing material
Plastic
BAD856005
Length of sensor
157
mm
BAD849004
Height of sensor
45
mm
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.310
LENGTH
0.206
WIDTH
0.113
DEPTH
0.085
CTC
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink