피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
GLV18-55-S/25/103/159
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Retroreflective sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/retroreflective20sensors/glv18-55-s2f252f1032f159.prj},{NB=GLV18-55-S/25/103/159},{MANUID=GLV18-55-S/25/103/159},{BAC640005=100},{AAB884005=4500},{AAC004005=50},{BAA038006=-25},{BAD945004=640},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=43.9},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.040},{LENGTH=0.086},{WIDTH=0.080},{DEPTH=0.043},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/2d/52/d407136a_int.png},{DESCSHORT=Retroreflective sensor GLV18-55-S/25/103/159},{EAN=4050143031962},{MANUTYPEDESC=GLV18-55-S/25/103/159},{BAD859008=Red light, polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=PNP},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M12},{COO=VN},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
GLV18-55-S/25/103/159 - Retroreflective sensors
Bill of material
GLV18-55-S/25/103/159
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
GLV18-55-S/25/103/159
DESCSHORT
Short Description
Retroreflective sensor GLV18-55-S/25/103/159
EAN
4050143031962
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GLV18-55-S/25/103/159
BAC640005
Max. output current
100
mA
AAB884005
max. switching distance
4500
mm
AAC004005
Min. reflector distance
50
mm
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD859008
Type of light
Red light, polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
640
nm
BAD826005
Diameter of sensor
18
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
PNP
BAD840006
Housing construction form
cylinder, thread
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAC461010
Housing material
Polycarbonate
BAD856005
Length of sensor
43.9
mm
BAD900004
Switch frequency
500.000
Hz
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
VN
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.086
WIDTH
0.080
DEPTH
0.043
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink