??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RLK28-55-Z-2466/31/115d - Reflexionslichtschranken
Stückliste
RLK28-55-Z-2466/31/115d
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RLK28-55-Z-2466/31/115d
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichtschranke RLK28-55-Z-2466/31/115d
EAN
4050143213566
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RLK28-55-Z-2466/31/115d
BAC640005
max. Ausgangsstrom
2000 mA
AAB884005
max. Schaltabstand
21000 mm
AAC004005
min. Reflektorabstand
50 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht polarisiert
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
660 nm
BAD823004
Breite des Sensors
25.8 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
65.5 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
88 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
25.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder sonstige
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.240
LENGTH
0.097
WIDTH
0.172
DEPTH
0.068
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink