??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
Pflitsch
Beschreibung
Tüllen einfach
Stückliste
PFLITSCH CAB GL18
BEZ
Bezeichnung
CABseal Tülle einfachTPE
ARTNR
Katalogidentnummer
W
Werkstoff
TPE
F
Farbe
schwarz - RAL 9005
B1
Breite außen
mm
H1
Höhe außen
mm
C1
Tiefe außen
20 mm
C2
Tiefe außen
32 mm
ADK
Anzahl der Kabeldurchführung
1
DMIN
Dichtbereich min
mm
DMAX
Dichtbereich max
mm
TMIN
Temperatur min
-40 °C
TMAX
Temperatur max
100 °C
VG
Verpackungsgröße
VS
Verpackungseinheit
Stück