??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
GRM2 - Series GRM Clamp Size 2
Bill of material
GRM2TS-2-00-15
IDNR
Model Number
GRM
SIZE
Clamp Size
2
MOUNT
Mounting
JSO
Jaw style option
DN
Design No.
2
JPA
Jaw Opening - Jaw A
JATO
Jaw A Tip Option
JPB
Jaw Opening - Jaw B
JBTO
Jaw B Tip Option
PF
Port Fittings
BODYOPT
Body Options
G11OPTION
High Temp Option
HOPTIONA
Position 3 Plate
HOPTIONB
Position 1 Plate
JOPTION
J Options
SSENSOR
Switch Options
MOUNTACC
Mounting Options
HOUSINGOPT
Housing Option
PANELPOS
Switch Housing Position
PANELSW
Panel Switch Type
PANELTOL
Panel Thickness
PSSENSOR
Positional Sensing Detection
PSSENSOR8
Switch
TA
TA Tip
TB
TB Tip
SEAL
Seals
POSITION
Jaw Opening
B1
0.000 Дюйм
B2
0.000 Дюйм
B3
0.000 Дюйм
B4C
B4 (CLOSED)
0.000 Дюйм
B4O
B4 (OPEN)
0.000 Дюйм
B5C
B5 (CLOSED)
0.000 Дюйм
B5O
B5 (OPEN)
0.000 Дюйм
B6
0.000 Дюйм
F1MAX
F1 MAX
0.000 Дюйм
F1MIN
F1 MIN
0.000 Дюйм
F3
0.000 Дюйм
F4
0.000 Дюйм
F5
0.000 Дюйм
J1C
J1 (CLOSED)
0.000 Дюйм
J1O
J1 (OPEN)
0.000 Дюйм
J2C
J2 (CLOSED)
0.000 Дюйм
J3
0.000 Дюйм
J4
0.000 Дюйм
J5
0.000 Дюйм
J6C
J6 (CLOSED)
0.000 Дюйм
J6O
J6 (OPEN)
0.000 Дюйм
J7
0.000 Дюйм
J8
0.000 Дюйм
J9
0.000 Дюйм
J10
N/A
J11
0.000 Дюйм
J12C
J12 (CLOSED)
0.000 Дюйм
J12O
J12 (OPEN)
0.000 Дюйм
J14
0.000 Дюйм
J15O
J15 (OPEN)
0.000 Дюйм
J16P
J16 (PARALLEL)
0.000 Дюйм
J17
0.000 Дюйм
J18
0.000 Дюйм
J19
0.000 Дюйм
J20
0.000 Дюйм
J21
0.000 Дюйм
P1
0.000 Дюйм
P2
0.000 Дюйм
P3
0.000 Дюйм
M1
0.000 Дюйм
M2
0.000 Дюйм
M3
0.000 Дюйм
M4
0.000 Дюйм
M5
0.000 Дюйм
M6
0.000 Дюйм
M7
0.000 Дюйм
M8
0.000 Дюйм
M9
0.000 Дюйм
M10
0.000 Дюйм
M11
0.000 Дюйм
M12
0.000 Дюйм
M13
0.000 Дюйм
M14
0.000 Дюйм
MP1
0.000 Дюйм
MP2
0.000 Дюйм
MP3
N/A Дюйм
MP4
0.000 Дюйм
MT1
0.000 Дюйм
MT2
0.000 Дюйм
MT3
N/A
MT4
0.000 Дюйм
S1
0.000 Дюйм
S2
0.000 Дюйм
T1
0.000 Дюйм
T2
0.000 Дюйм
T3
0.000 Дюйм
MR1
1.122 Дюйм
MR2
1.398 Дюйм
MR3
M6 x 1.0 x .413 DP
MT1T
MT1 Mounting T
0.131 Дюйм
MT2T
MT2 Mounting T
0.7 Дюйм
MT3T
MT3 Mounting T
1.000 Дюйм
MT4T
MT4 Mounting T
M6 x 1.0 x .315 DP
MT5T
MT5 Mounting T
2.159 Дюйм
MT6T
MT6 Mounting T
1.586 Дюйм
MT7T
MT7 Mounting T
M6 x 1.0 x .250 DP
MT8T
MT8 Mounting T
1.783 Дюйм
MT9T
MT9 Mounting T
0.374 Дюйм
PF1MIN
PF1 (MIN)
0.000 Дюйм
PF1MAX
PF1 (MAX)
0.000 Дюйм
PF2
0.000 Дюйм
PF3
0.000 Дюйм
PF4
0.000 Дюйм
H1
0.000 Дюйм
H2
0.000 Дюйм
H3
0.000 Дюйм
H3MIN
H3 (MIN)
0.000 Дюйм
H3MAX
M3 (MAX)
0.000 Дюйм
H4
0.000 Дюйм
H5
0.000 Дюйм
H6
0.000 Дюйм
H7
0.000 Дюйм
E1
0.000 Дюйм
E2C
E2 (CLOSED)
0.000 Дюйм
E3
0.00 Дюйм
E3O
E3 (OPEN)
0.000 Дюйм
E4
0.000 Дюйм
E4C
E4 (CLOSED)
0.000 Дюйм
E4O
E4 (OPEN)
0.000 Дюйм
E5
0.000 Дюйм
E6
0.00 Дюйм
E7
0.00 Дюйм
E8
0 Дюйм
E9
0.000 Дюйм
E10
0.000 Дюйм
E11
0.000 Дюйм
E12
0.000 Дюйм
E13
0.00 Дюйм
UW
Unit Weight
2.10 lb
WA
Weight Adder
0.00 lb
TW1
Tip Weight Jaw A
0.00 lb
TW2
Tip Weight Jaw B
0.00 lb
BOW
Body Option Weight
0.00 lb
WR
Weight Reducer
0.0 lb
WEIGHT
Weight
2.10 lb