??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
GRM2 Metric - GRM2 Clamp
Bill of material
GRM2TS-6-00-15-OPEN
IDNR
Model Number
GRM
SIZE
Clamp size
2
MOUNT
Mounting
JSO
Jaw style option
DN
Design no.
6
JPA
Jaw opening-Jaw A
JATO
Jaw A Tip Option
JPB
Jaw opening-Jaw B
JBTO
Jaw B Tip Option
PF
Port Fittings
BODYOPT
Body Options
G11OPTION
High Temp Option
HOPTIONA
Position 3 plate
HOPTIONB
Position 1 plate
JOPTION
J Options
SSENSOR
Switch Options
MOUNTACC
Mounting Options
HOUSINGOPT1
Housing Option Side 1
HOUSINGOPT3
Housing Option Side 3
PANELPOS1
Switch Housing Position 1
PANELPOS3
Switch Housing Position 3
PANELSW1
Panel Switch Type Position 1
PANELSW3
Panel Switch Type Position 3
PANELTOL1
Panel Tolerance Position 1
PANELTOL3
Panel Tolerance Position 3
PSSENSOR
Positional Sensing Detection
PSSENSOR8
Switch
TA
TA Tip
TB
TB Tip
POSITION
Jaw opening
A4
1.000 Дюйм
A5
0.350 Дюйм
A6
0.250 Дюйм
A7
32.0 deg
A8
0.452 Дюйм
A11
0.612 Дюйм
A12
1.212 Дюйм
A14
0.000 Дюйм
A19
0.999 Дюйм
A20
0.025 Дюйм
A21
0.500 Дюйм
A22
0.125 Дюйм
A23
0.032 Дюйм
A25
0.200 Дюйм
A26
0.420 Дюйм
A27
1.969 Дюйм
A28
1.187 Дюйм
A29
1.800 Дюйм
A31
0.130 Дюйм
A32
0.712 Дюйм
A33
0.080 Дюйм
A34
2.700 Дюйм
A35
1.102 Дюйм
A36
0.430 Дюйм
A37
1.910 Дюйм
A54
0.955 Дюйм
B1
1.500 Дюйм
B2
0.283 Дюйм
B3
0.374 Дюйм
B4
0.319 Дюйм
B5
0.580 Дюйм
B6
1.405 Дюйм
B7
0.920 Дюйм
B8
0.238 Дюйм
D1
0.700 Дюйм
D2
0.743 Дюйм
D3
0.236 Дюйм
D4
0.831 Дюйм
D5
1.857 Дюйм
D6
0.450 Дюйм
F1
1.426 Дюйм
F2
0.470 Дюйм
F3
0.200 Дюйм
F4
0.300 Дюйм
F5
0.210 Дюйм
F6
0.230 Дюйм
F7
0.230 Дюйм
F8
0.365 Дюйм
F9
0.250 Дюйм
F10
0.090 Дюйм
F11
0.584 Дюйм
F12
0.874 Дюйм
F13
1.000 Дюйм
F14
0.400 Дюйм
F15
1.200 Дюйм
F16
0.150 Дюйм
F17
0.310 Дюйм
F18
0.310 Дюйм
F19
1.730 Дюйм
F20
1.120 Дюйм
F21
0.580 Дюйм
F22
0.210 Дюйм
F23
0.310 Дюйм
F24
0.235 Дюйм
G3
0.199 Дюйм
G4
0.137 Дюйм
G5
1.387 Дюйм
G6
0.085 Дюйм
G7
0.043 Дюйм
J1
2.244 Дюйм
J2
1.380 Дюйм
J3
0.268 Дюйм
J4
0.630 Дюйм
J5
0.906 Дюйм
J7
2.146 Дюйм
J8
0.472 Дюйм
J16
1.074 Дюйм
M1
5.138 Дюйм
N5
0.131 Дюйм
N6
0.700 Дюйм
N7
1.000 Дюйм
P1
2.244 Дюйм
P2
1.300 Дюйм
P3
0.383 Дюйм
P7
0.273 Дюйм
P8
0.320 Дюйм
P9
2.106 Дюйм
P10
1.929 Дюйм
P11
0.984 Дюйм
P12
0.197 Дюйм
P13
1.929 Дюйм
P14
2.106 Дюйм
P15
0.610 Дюйм
P16
0.984 Дюйм
T1
1.530 Дюйм
F1MAX
1.496 Дюйм
F1MIN
0.984 Дюйм
JW00
'00'
JW11
'11'
JW14
'14'
JW18
'18'
JW20
'20'
JW22
'22'
JW30
'30'
JW35
'35'
JW40
'40'
JW45
'45'
JW50
'50'
JW75
'75'
JW80
'80'
JW0022
'00','22'
JW0040
'00','40'
JW0045
'00','45'
JW0060
'00','60'
JW0075
'00','75'
JW1475
'14','75'
JW1575
'15','75'
JW1840
'18','40'
JW2240
'22','40'
JW2245
'22','45'
JW2550
'25','50'
JW5085
'50','85'
JW001245
'00','12','45'
JW001575
'00','15','75'
JW002240
'00','22','40'
JW002245
'00','22','45'
JW002275
'00','22','75'
JW003075
'00','30','75'
JW224560
'22','45','60'
JW224575
'22','45','75'
JW224580
'22','45','80'
JW224585
'22','45','85'
JW00141575
'00','14','15','75'
JW00153075
'00','15','30','75'
JW00224575
'00','22','45','75'
JW00225085
'00','22','50','85'
JW12224575
'12','22','45','75'
JW22304575
'22','30','45','75'
JW22354560
'22','35','45','60'
JW0011182240
'00','11','18','22','40'
JW0012224575
'00','12','22','45','75'
JW0014153075
'00','14','15','30','75'
JW0022304575
'00','22','30','45','75'
JW0022354560
'00','22','35','45','60'
JW1522304575
'15','22','30','45','75'
JW0111522304575
'00','11','15','22','30','45','75'
JW1LONG
'00','11','14','15','22','30','45','75'
JSTEXT1
'S','C','D','F','G','H','J','K','L','M','N','P','R'
PF13
'','LAA','LBB'
PF14
0.748 Дюйм
MR1
1.122 Дюйм
MR2
1.398 Дюйм
BODYOPT1
'','B04','B08','B09','B12','B14','B15','B16','B17'
BODYOPT2
'','B04','B08','B09','B15','B17'
BODYOPT3
'','B04','B08','B09','B15','B17'
BODYOPT4
'','B04','B08','B09','B12','B14','B15','B17'
HOPTION2
'','G01'
HOPTION3
'','G02'
MOUNTACC2
'','M01','M03','M07','M17','M21','M22','M23','M24','M27','M28','M29','M30','M36','M37','M38','M40','M41','M42','M43','M65'
MOUNTACC6
'','M03','M17','M24','M40','M41','M43','M60','M65'
MOUNTACC7
'','M01','M07','M21','M22','M23','M27','M28','M29','M30','M36','M37','M38','M42'
MOUNTACC8
'','M03','M17','M24','M40','M41','M43','M65'
BWIDTH
1.700 Дюйм
MOUNT2
'T','R','S','W','A','B','P','C'
MOUNT3
'T','R','S','W','A','B','C'
MOUNT4
'T','C','D','R','S','W'
SEAL
Seals
SEAL3
'','V2'
HOUSINGOPT200
'','P','D','K','U'
HOUSINGOPT400
'','P','D','U'
PPANEL7
'1N00','1N40','1A00','1A40','1B00','1B40','1C00','1C40','1D00','1D40','1E00','1E40','1F00','1F40','1G00','1G40'
HOPTION132
'','H13'
NIL
''
JOPTION4
'','JB030','JB031','JB032','JB033','JB034','JB035'
SHCS1
59104-118
SHCS2
59104-025
SHCS3
59104-031
SHCS4
59104-143
SHCS5
59104-139
SHCS6
59104-141
SHCS7
59104-033
LHCS1
59104-450
LHCS2
59104-452
LHCS3
59104-482
WASHER1
59022-006
PORTDIA
0.405 Дюйм
PORTDP
0.273 Дюйм
PPATH
grm2_templ_m.prj