??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
GRM4 - Series GRM Clamp Size 4
Bill of material
GRM4TS-2-00-22
IDNR
Model Number
GRM
SIZE
Clamp Size
4
MOUNT
Mounting
JSO
Jaw Style Option
DN
Design No.
2
JPA
Jaw Opening - Jaw A
JATO
Jaw A Tip Option
JPB
Jaw Opening - Jaw B
JBTO
Jaw B Tip Option
PF
Port Fittings
BODYOPT
Body Options
G11OPTION
High Temp Option
MOUNTACC
Mounting Options
HOUSINGOPT
Housing Option
PANELPOS
Switch Housing Position
PANELSW
Panel Switch Type
PANELTHK
Panel Thickness
PSSENSOR
Positional Sensing Detection
PSSENSOR8
Switch
TA
TA Tip
TB
TB Tip
SEAL
Seals
POSITION
Jaw Opening
B1
0.000 英寸
B2
0.00 英寸
B3
0.000 英寸
B4C
B4 (CLOSED)
0.000 英寸
B4O
B4 (OPEN)
0.000 英寸
B5C
B5 (CLOSED)
0.000 英寸
F1MAX
F1 MAX
0.000 英寸
F1MIN
F1 MIN
0.000 英寸
F3
0.000 英寸
F4
0.000 英寸
F5
0.000 英寸
J1C
J1 (CLOSED)
0.000 英寸
J1O
J1 (OPEN)
0.000 英寸
J2C
J2 (CLOSED)
0.000 英寸
J3
0.000 英寸
J4
0.000 英寸
J5
0.000 英寸
J6C
J6 (CLOSED)
0.000 英寸
J6O
J6 (OPEN)
0.000 英寸
J7
0.000 英寸
J8
0.000 英寸
J9
0.000 英寸
J12C
J12 (CLOSED)
0.000 英寸
J14
0.000 英寸
J15O
J15 (OPEN)
0.000 英寸
J16P
J16 (PARALLEL)
0.000 英寸
J17
0.000 英寸
J18
0.000 英寸
J19
0.000 英寸
J20
0.000 英寸
J21
0.000 英寸
P1
0.000 英寸
P2
0.000 英寸
P3
0.000 英寸
M1
0.000 英寸
M2
0.000 英寸
M3
0.000 英寸
M4
0.000 英寸
M5
0.000 英寸
M6
0.000 英寸
M7
0.000 英寸
M8
0.000 英寸
M9
0.000 英寸
M10
0.000 英寸
M11
0.000 英寸
M12
0.000 英寸
M13
0.000 英寸
M14
0.000 英寸
S1
0.000 英寸
T1
0.000 英寸
T2
0.000 英寸
T3
0.000 英寸
FB1
0.000 英寸
MR1
1.496 英寸
MR2
1.693 英寸
MR3
M8 x 1.25 x .512 DP
MT1
0.216 英寸
MT2
1.000 英寸
MT3
1.400 英寸
MT4
M6 x 1.0 x .354 DP
MT5
3.026 英寸
MT6
1.250 英寸
MT7
M6 x 1.0 x .472 DP
MT8
2.520 英寸
MT9
0.465 英寸
PF1MIN
PF1 (MIN)
0.000 英寸
PF1MAX
PF1 (MAX)
0.000 英寸
PF2
0.000 英寸
PF3
0.000 英寸
PF4
0.000 英寸
H1
0.000 英寸
H2
0.000 英寸
H3
0.000 英寸
H3MIN
H3 (MIN)
0.000 英寸
H3MAX
H3 (MAX)
0.000 英寸
H4
0.000 英寸
H5
0.000 英寸
H6
0.000 英寸
H7
0.000 英寸
E1
0.000 英寸
E2C
E2 (CLOSED)
0.000 英寸
E3
0.000 英寸
E4
0.000 英寸
E5
0.000 英寸
E6
0.000 英寸
E7
0.000 英寸
E8
0.000 英寸
E9
0.000 英寸
E10
0.000 英寸
BLANK
'','Blank - None'
UW
Unit Weight
4.20 lb
WA
Weight Adder
0.00 lb
TW1
Tip Weight Jaw A
0.00 lb
TW2
Tip Weight Jaw B
0.00 lb
BOW
Body Option Weight
0.00 lb
WEIGHT
Weight
4.20 lb
NIL
''