피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: PHILIPP
생성됨: 02.10.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PHILIPP
67K520320
PHILIPP
Transport Anchor Systems
Threaded Transport Anchor System
Compact Anchor Short
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{philipp/transport_anchor_systems/threaded_transport_anchor_system/compact_anchor_short/compact_anchor_short.prj},{NB=67K520320},{CNSORDERNO=67K520320},{RD=52},{D=67},{L=320},{E=100},{DS=31},{D1=85},{CNSMASSEXACT=373},{AZSZ45=125},{VERS=10},{LH=115.000},{HF=12.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
PHILIPP
Description
67K_____/75K_____ - Compact Anchor Short
Bill of material
67K520320
CNSORDERNO
Article number
67K520320
67K520320
RD
Type
52
52
D
Diameter
67
67
mm
L
Total length
320
320
mm
E
Depth
100
100
mm
DS
Diameter
31
31
mm
D1
Diameter
85
85
mm
CNSMASSEXACT
Weight
373
373
kg/100
AZSZ45
Axial tension / diagonal tension max. Fz 0-45°
125
125
kN