??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2905969 - FUSE/TE5/800MA/F-10PCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2905969
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2905969
PREVIEW
Produktbild
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FUSE/TE5/800MA/F-10PCS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sicherungs-Set
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherungs-Set, Anzahl: 10 Stück, Nennstrom: 0,8 A, Auslösecharakteristik: flink (F)
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
70
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626081250
AAF040
Nettogewicht
0.0044 kg
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.16 W
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
0.8 A
AAC824
Nennstrom
0.8 A
AAG457
Auslösecharakteristik
flink (F)
ABA669
URI des Herstellers
www.phoenixcontact.com
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
ABH173
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2905969
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
CTN
Zolltarifnummer
85361010
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink