??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
2173571 - Glissières à billes 3 éléments, extension totale, verrouillage fin de course, déconnection frontale
Nomenclature
21-7-3571
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3571
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
352.4 mm
B
463.5 mm
C
476.2 mm
D
238.1 mm
K
523.3 mm
LG
508 mm
CN
Charge nominale
49
E
00 mm
F
450.8 mm
H
476.2 mm
G
463.5 mm
WEIGHT
poids
1030 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26165-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-verrouillage-fin-de-course-deconnection-frontale.html