62-1-3733
Pinet
Hinges
Hinges with dual function
Friction hinges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pinet/hinges/hinges20with20dual20function/friction20hinges/6213733.prj},{NB=62-1-3733},{PREVIEW=../../../_pool_/bd/de/90-08102020-037735l.png},{REF=62-1-3733},{MATERIAL=301 stainless steel},{FINISH=raw},{A=85},{B=65},{C=3},{D=12},{NOTE=no torque},{KEYWORDS=Hinges}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
6213733 - Hinge with or without friction in stainless steel - 8 N.m friction torque
Bill of material
62-1-3733
PREVIEW
REF
Reference
62-1-3733
MATERIAL
Material
301 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
85
mm
B
65
mm
C
3
mm
D
12
mm
NOTE
Note
no torque