71-1-3617
Pinet
Hinges
Hinges with dual function
Rolled knuckle spring hinges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pinet/hinges/hinges20with20dual20function/rolled20knuckle20spring20hinges/7113617.prj},{NB=71-1-3617},{PREVIEW=../../../_pool_/7c/ec/90-18062018-052946l.png},{REF=71-1-3617},{MATERIAL=steel},{FINISH=raw},{A=60},{B=35},{C=1},{D=3},{F=7.5},{NOTE=stainless steel closing spring},{G=35},{WEIGHT=22},{S=5},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25207-spring-hinges-60-mm-long-with-2-holes.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
7113617 - Spring hinges 60 mm long - with 2 holes
Bill of material
71-1-3617
PREVIEW
REF
Reference
71-1-3617
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
raw
A
60
mm
B
35
mm
C
1
mm
D
3
mm
F
7.5
mm
NOTE
Note
stainless steel closing spring
G
35
mm
WEIGHT
weight
22
g
S
5
mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25207-spring-hinges-60-mm-long-with-2-holes.html