??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
5473011 - Kunststoffscharniere 76.2 mm
Stückliste
54-7-3011
PREVIEW
REF
Referenz
54-7-3011
MATERIAL
Material
polypropylene
FINISH
Dekor
black
A
76.2 mm
B
63.5 mm
C
4.76 mm
WEIGHT
Gewicht
16 g
S
4.62 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25519-kunststoffscharniere-76-2-mm.html