??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673330 - Loqueteaux à bille
Nomenclature
16-7-3330
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3330
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
raw
A
8 mm
B
7.4 mm
C
4.5 mm
D
6.5 mm
E
9 mm
F
16 mm
WEIGHT
poids
3.7 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26195-loqueteaux-a-bille.html