??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673933 - Einstellbare Verschlüsse ohne Schließblech 70.6 mm
Stückliste
16-7-3933
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3933
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
70.6 mm
B
28.2 mm
C
16 mm
WEIGHT
Gewicht
50 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25063-einstellbare-verschluesse-ohne-schliessblech-70-6-mm.html