PVX6-03SUS
㈜일본피스코
피팅
SUS304 피팅
트리포트 엘보
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_stainless_sus304/tripod_elbow/pvx_sus.prj},{NB=PVX6-03SUS},{IDNR=},{MODEL=PVX6-03SUS},{PRA=2},{D=6},{Z=11.8},{R=R3/8},{R11=16.662},{RP=0.000},{A=12},{B=33.1},{L=33.00},{P=12.5},{P2=12.500},{C=17.1},{E=20.2},{H=17},{SD=4.2},{T=12.5},{F=8.0},{EFF=8.4},{MASS=37},{L1=1.800},{L2=1.200},{L3=0.950},{L4=0.950},{L5=14.400},{L6=7.500},{D1=8.100},{D2=11.500},{D3=9.000},{R1=0.300},{R2=0.200},{H1=1.250},{SD1=7.000},{PX=12.000},{L51=5.800},{L52=3.000},{L62=3.300},{LD1=19.450},{K1=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
PVX
BOM
PVX6-03SUS
MODEL
타입
PVX6-03SUS
PVX6-03SUS
D
튜브외경
6
6
mm
R
나사
R3/8
R3/8
A
치수
12
12
mm
B
치수
33.1
33.1
mm
L
치수
33.00
33.00
mm
P
치수
12.5
12.5
mm
C
치수
17.1
17.1
mm
E
치수
20.2
20.2
mm
H
치수
17
17
mm
SD
치수d
4.2
4.2
mm
T
치수
12.5
12.5
mm
F
치수
8.0
8.0
mm
EFF
유효단면적
8.4
8.4
mm^2
MASS
중량
37
37
g