VPD20-6QK-1/8JU
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
마크프리타입
VPD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/mark_free_series/vpd/vpd_q_j_asmtab.prj},{NB=VPD20-6QK-1/8JU},{PROJECT=Push-in fitting type},{TYPE=VPD},{PTC=Q},{PD=20},{ST=6},{PJC=1/8JU},{PCC=M6},{PMS=K},{HA=VPD-M6-6-1/8JU},{PS=VP20Q_-M6},{L1=48.500},{L2=13.900},{L=62.400},{PPATH=../vpa/parts/mark_free_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 81
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPD_Q-J - Push-in fitting type
BOM
VPD20-6QK-1/8JU
CNSORDERNO
Order number
VPD20-6QK-1/8JU
VPD20-6QK-1/8JU
TYPE
Holder Type
VPD
PTC
Pad type code
Q
PD
Pad dia.
20
20
mm
ST
Stroke
6
6
PJC
Port size and joint code
1/8JU
1/8JU
PCC
Pad connection code
M6
M6
PMS
Pad material symbol
K : PEEK
M : POM
KE : Conductive PEEK
K : PEEK
M : POM
KE : Conductive PEEK
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
F30 : Filter (Filtration area 7 cm^2)