VPMC10-4LN-6B
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
소프트 타입
VPMC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/soft_type/vpmc/vpmc_l_b_asmtab.prj},{NB=VPMC10-4LN-6B},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPMC},{PTC=L},{PD=10},{ST=4},{PJC=6B},{PCC=M4},{PMS=N},{HA=VPMC-M4-4-6B},{PS=VP10L_-M4},{L1=32.100},{L2=16.100},{L=48.200},{PPATH=../vpa/parts/soft_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPMC_L-B - Barb fitting type
BOM
VPMC10-4LN-6B
CNSORDERNO
Order number
VPMC10-4LN-6B
VPMC10-4LN-6B
TYPE
Holder Type
VPMC
PTC
Pad type code
L
PD
Pad dia.
10
10
mm
ST
Stroke
4
PJC
Port size and joint code
6B
6B
PCC
Pad connection code
M4
M4
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
FS : Fluorosilicone rubber
SE : Conductive Silicone rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
OPECV
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
OPFH
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
OPF
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)