VPSC3-3RN-M3
㈜일본피스코
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
스탠더드 타입
VPSC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/standard_type/vpsc/vpsc_r_m_asmtab.prj},{NB=VPSC3-3RN-M3},{PROJECT=Metric thread type},{TYPE=VPSC},{PTC=R},{PD=3},{ST=3},{PJC=M3},{PCC=H3},{PMS=N},{HA=VPSC-H3-3-M3},{PS=VP3R_A},{L1=27.000},{L2=4.000},{L=31.000},{PPATH=../vpa/parts/standard_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
㈜일본피스코
내용
VPSC_R-M - Metric thread type
BOM
VPSC3-3RN-M3
CNSORDERNO
Order number
VPSC3-3RN-M3
VPSC3-3RN-M3
TYPE
Holder Type
VPSC
PTC
Pad type code
R
PD
Pad dia.
3
3
mm
ST
Stroke
3
PJC
Port size and joint code
M3
PCC
Pad connection code
H3
H3
PMS
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
SE : Conductive Silicone rubber
E : Conductive Butadiene rubber (Low resistance type)
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
G : NBR Suited for the food sanitation act.
HN : HNBR
EP : EPDM