카탈로그: PMI
생성됨: 08.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PMI
PBSA-16-16-90-165-S-0.0035
PMI
precision_ball_screw_spline
PBSA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pmi/precision_ball_screw_spline/pbsa/pbsa_asmtab.prj},{NB=PBSA-16-16-90-165-S-0.0035_P-P-C0},{MODEL=PBSA},{BORE=16},{TL=90},{LA=165},{TOS=S},{TYPE1=P},{TYPE2=P},{AC=C0},{D=36.0},{D2=31},{L=50},{X=4.5},{W1=56},{A=64},{D1=48},{T=6},{L1=21},{W=30},{SXT=M4×0.7P×6},{E=10},{S=4.000},{SS=0.700},{P=6},{D3=36.0},{L2=40},{X1=4.5},{W2=56},{A1=64},{D4=48},{D5=32},{D6=32},{T1=6},{L3=21},{W3=25},{S1=M4x0.7P},{S11=4.000},{S12=0.700},{B=2.5},{B1=13},{E1=10},{PPATH=assemblies/pbsa_asmtpl.prj},{LA1=[165:400]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PMI
Description
PBSA - ball spline
Bill of material
PBSA-16-16-90-165-S-0.0035
MODEL
Model
PBSA
BORE
bore
16
16
TL
Tooth length
mm
값 입력 TL
Tooth length
mm
cm
inch
ft
확인
LA
Long axis
mm
값 입력 LA
Long axis
mm
cm
inch
ft
확인
TOS
Type of shaft
S: solid
H: Hollow
S: solid
H: Hollow
TYPE1
Type1
Positive
Reverse
Positive
Reverse
TYPE2
Type2
Positive
Reverse
Positive
Reverse
AC
Accuracy class
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C10
D
36.0
36.0
mm
D2
31
31
mm
L
50
50
mm
X
4.5
4.5
mm
W1
56
56
mm
A
64
64
mm
D1
48
48
mm
T
6
6
mm
L1
21
21
mm
W
30
30
mm
SXT
M4×0.7P×6
M4×0.7P×6
E
10
10
mm
P
6
6
mm
D3
36.0
36.0
mm
L2
40
40
mm
X1
4.5
4.5
mm
W2
56
56
mm
A1
64
64
mm
D4
48
48
mm
D5
32
32
mm
D6
32
32
mm
T1
6
6
mm
L3
21
21
mm
W3
25
25
mm
S1
M4x0.7P
M4x0.7P
mm
B
2.5
2.5
mm
B1
13
13
mm
E1
10
10
mm