카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SA145201101L
Pneumax
Process automation technology
Pneumatic valves series SA - aluminum
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/alluminio/pm52.prj},{NB=SA145201101L},{CODE=SA145201101L},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=1360},{DN=8},{CA=1/4 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=1,38},{KV=20,60},{X1=50.000},{X2=40.000},{Y1=30.000},{Y2=53.000},{Y3=73.000},{Y4=22.000},{Y5=10.000},{Y6=86.000},{Y7=30.000},{D1=5.500},{D2=13.716},{D3=10.287},{Y8=65.000},{Y9=65.000},{Y10=22.000},{Y11=22.000},{IMG1=_immagini/valvole_alluminio/pm52 },{IMG2=_immagini/valvole_alluminio/vuota }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SA145201101L - Pneumatic - Spring 5/2 - 1/4 NPT
Bill of material
SA145201101L
CODE
Code
SA145201101L
F
Fluid
Filtered and lubricated air
PMAX
Max working pressure
12
bar
T
Temperature
-30 ÷ +70
°C
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
1360
Nl/min
DN
Orifice size
8
mm
CA
Working port size
1/4 NPT
CP
Pilot connections
1/8 NPT
CV
Cv
1,38
KV
kv
20,60