카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS17350
Pneumax
Process automation technology
Serie 1700 Steel Line
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/trattamento_aria_inox/accessories/staffa_fissaggio3.prj},{NB=SS17350},{CODE=SS17350},{A=60.000},{B=45.000},{C=20.000},{D=8.000},{E=16.500},{F=3.250},{G=5.000},{H=6.500},{L=3.000},{M=24.500},{N=20.000},{O=3.000},{P=14.500},{Q=22.000},{R=35.000},{S=22.000},{T=14.000},{U=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS17350 - Fixing bracket - Size 3
Bill of material
SS17350
CODE
Code
SS17350
A
60.000
B
45.000
C
20.000
D
8.000
E
16.500
F
3.250
G
5.000
H
6.500
L
3.000
M
24.500
N
20.000
O
3.000
P
14.500
Q
22.000
R
35.000
S
22.000
T
14.000
U
6.000