??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
2530.10 - Zwischen- Eingangs/Entlüftungs- modul
Stückliste
2530.10
CODE
Bestellcode
2530.10
FLUID
gefilterte Luft
PRESS
Druckbereich
von Vakuum bis 10 bar bar
TEMP
Temperature
-5 - +50 °C
WEIGHT
110 g