피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
OCD-S3D1G-0016-B060-ARW
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/101.prj},{NB=OCD-S3D1G-0016-B060-ARW},{SUPPLIERPID=OCD-S3D1G-0016-B060-ARW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-bx-5-crx-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Standard / OD 6 mm (0.24\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 10 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fb060},{H=h0294},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-S3D1G-0016-B060-ARW/118575901/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3183
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
B060
Bill of material
OCD-S3D1G-0016-B060-ARW
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
picture-bx-5-crx-cx-nnn.jpg
picture-bx-5-crx-cx-nnn.jpg
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-S3D1G-0016-B060-ARW
OCD-S3D1G-0016-B060-ARW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Standard / OD 6 mm (0.24")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 10 m
Cable#Radial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet