카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
UCD-S101B-2012-ACA0-AAW
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/69.prj},{NB=UCD-S101B-2012-ACA0-AAW},{SUPPLIERPID=UCD-S101B-2012-ACA0-AAW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-ax-3-cax-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 36 mm (1.42\") / Blind Hollow Shaft BC OD 42-63 mm, 1xTether / Shaft Set Screw / OD 12 mm (0.47\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Axial 10 m},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=faca0},{H=h0027},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-S101B-2012-ACA0-AAW/178376201/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1769
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
ACA0
Bill of material
UCD-S101B-2012-ACA0-AAW
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
picture-ax-3-cax-cx-nnn.jpg
picture-ax-3-cax-cx-nnn.jpg
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-S101B-2012-ACA0-AAW
UCD-S101B-2012-ACA0-AAW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 36 mm (1.42") / Blind Hollow Shaft BC OD 42-63 mm, 1xTether / Shaft Set Screw / OD 12 mm (0.47")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Axial 10 m
Cable#Axial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet