??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LBBF,LBBFL - 直线轴承组件-轴滑动型-单衬·双衬型
明细表
LBBF12-15
MODEL
型号
LV1
类型
HMAT
外壳材质
铝合金
HSUR
外壳表面处理
本色阳极
LBU
使用直线轴承
LB
AOT
适用温度
-20℃~80℃
CODE
Code
VAR02
d
mm
VAR04
H 选择
mm
FIX02
La
58 mm
FIX04
H1
30.0 mm
FIX06
T
mm
FIX08
T1
mm
FIX10
S
8 mm
FIX12
W
30 mm
FIX14
C
8.5 mm
FIX16
L1
46 mm
FIX18
d1
5.5 mm
FIX20
基本额定负载 C(动)
N
FIX22
基本额定负载 Co(静)
N
FIX24
静态容许力矩
N·m
FIX26
重量
g
FIX95
资料文档
资料文档