??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LL13CB,LL13S - 带轮毂惰轮链轮
明细表
LL13CB35-10
MODEL
型号
MMAT
主体材质
BMAT
轴承材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
齿数
FIX02
d
10 mm
FIX04
Dp
30.82 mm
FIX06
Do
34 mm
FIX08
Dh
13 mm
FIX10
Ha
24.5 mm
FIX12
L
20 mm
FIX14
T
4.3 mm
FIX16
轴承零件号
6700ZZ
FIX18
Cr(动额定负载)
0.85 kN
FIX20
D1
15 mm
FIX22
b
4 mm
FIX95
资料文档
资料文档