카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LLBS25B-C206B-9-15
PRiCi FA
Delivery part
c13
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/ccc/c13/llbs25b.prj},{NB=LLBS25B-C206B-9-15},{LV1=2.5x speed},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blacken},{SUR2=fa hei},{CODE=LLBS25B},{MYCODE=P_LLBS25B},{VAR02=C206B},{VAR04=9},{VAR06=15},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LLBS25B,LLBS30B - Double speed sprocket
Bill of material
LLBS25B-C206B-9-15
MODEL
Model
LLBS25B-C206B-9-15
LLBS25B-C206B-9-15
LV1
Double speed
2.5x speed
2.5x speed
MAT
Material
Equivalent to S45C
CODE
Code
LLBS25B
LLBS25B
VAR02
No.
C206B
C208A
C210A
C212A
C216A
C206B
C208A
C210A
C212A
C216A
VAR04
Tooth number
9
10
9
10
VAR06
Axle Hole Diameter N Specification(DH7)
15
20
15
20
mm
FIX02
Dp
63
mm
FIX04
Do
55.70
mm
FIX06
T
3.0
3.0
mm
FIX08
Ha
33
mm
FIX10
L
22
22
mm
FIX12
V
4
4
mm
FIX14
L1
15.3
15.3
mm
FIX95
PDF
PDF