??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TCDA,TCDB - Front end parts
Bill of material
TCDA-90-20
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
MC nylon
CODE
Code
VAR02
A
°
VAR04
W
mm
FIX02
d1
5.5 mm
FIX04
d2
9.5 mm
FIX06
La
mm
FIX08
L1
mm
FIX10
H1
9 mm
FIX12
H2
15 mm
FIX14
d3
mm
FIX16
E
8 mm
FIX18
F
2 mm
FIX20
S
2 mm
FIX22
W1
8 mm
FIX95
PDF
PDF