??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KJG - 支脚-尼龙调节(带定位孔)型
明细表
KJG80-16-B50
MODEL
型号
KJG80-16-B50
SMAT
螺杆材质
相当于Q235
SUR
表面处理
镀铬
BMAT
底座材质
增强尼龙
CODE
Code
KJG
VAR02
C
mm
VAR04
M
mm
VAR06
B
mm
FIX02
D
29 mm
FIX04
A
89 mm
FIX06
SW
10 mm
FIX08
P
60 mm
FIX10
载荷
400 kg
FIX95
资料文档
资料文档