카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KVJA63-N
PRiCi FA
Framework components
Casters , Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e12/kvja_asmtab.prj},{NB=KVJA63-N},{LV1= Low and heavy load flat bottom movable type},{MAT1=Equivalent to SPCC},{MAT2=SPCC},{SUR=Dark green paint bracket},{MAT3=Equivalent to N},{MAT4=N},{FIX01=Bearing},{CODE=KVJA},{CODE1=KVJA_A},{CODE2=KVJA_B},{MYCODE=P_KVJA},{VAR10=63},{AV101=63,75,100},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvja_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVJA - Caster, low and heavy load flat bottom movable type
Bill of material
KVJA63-N
MODEL
Model
KVJA63-N
LV1
LV1 type
Low and heavy load flat bottom movable type
MAT1
Material1
Equivalent to SPCC
SUR
Surface treatment
Dark green paint bracket
MAT3
Material2
Equivalent to N
FIX01
Fixed way
Bearing
CODE
Code
KVJA
VAR10
D
63
75
100
63
75
100
mm
FIX02
G
65
mm
FIX04
H
103
mm
FIX05
L
60.5
mm
FIX06
E
110
mm
FIX08
F
110
mm
FIX10
A
81
mm
FIX12
B
76
mm
FIX13
C
85
mm
FIX14
d
11
mm
FIX16
U
600
kg
FIX18
N
600
kg
FIX95
PDF
PDF