카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KVJS63-N
PRiCi FA
Framework components
Casters , Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e12/kvjs_asmtab.prj},{NB=KVJS63-N},{LV1=No brake},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Electrophoresis black},{MAT3=Equivalent to N},{MAT4=N},{CODE=KVJS},{CODE1=KVJS_A},{CODE2=KVJS_B},{CODE3=KVJS_C},{MYCODE=P_KVJS},{VAR10=63},{AV101=63,75},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvjs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVJS KVJSB - Casters, low and medium load flat-bottomed movable type
Bill of material
KVJS63-N
MODEL
Model
KVJS63-N
KVJS63-N
LV1
LV1 type
No brake
No brake
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Electrophoresis black
MAT3
Material2
Equivalent to N
CODE
Code
KVJS
KVJS
VAR10
D
63
75
63
75
mm
FIX02
G
46
mm
FIX04
H
90
mm
FIX05
L
54.5
mm
FIX06
E
105
mm
FIX08
F
80
mm
FIX10
A
83
mm
FIX12
B
79
mm
FIX13
C
59
mm
FIX14
d
9
mm
FIX16
N
150
kg
FIX95
PDF
PDF