카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KVTM75-U
PRiCi FA
Framework components
Casters , Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e12/kvtm_asmtab.prj},{NB=KVTM75-U},{LV1=Medium and heavy load fixed type (with bearing)},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Galvanized},{MAT3=Equivalent to U},{MAT4=U},{FIX01=Bearing},{CODE=KVTM},{CODE1=KVTM_A},{CODE2=KVTM_B},{MYCODE=P_KVTM},{VAR10=75},{AV101=75,100,125,150},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvtm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVTM - Caster, medium and heavy duty fixed type (with bearing)
Bill of material
KVTM75-U
MODEL
Model
KVTM75-U
KVTM75-U
LV1
LV1 type
Medium and heavy load fixed type (with bearing)
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Galvanized
MAT3
Material2
Equivalent to U
Equivalent to U
FIX01
Fixed way
Bearing
CODE
Code
KVTM
VAR10
D
75
100
125
150
75
100
125
150
mm
FIX02
G
38
mm
FIX04
H
112
mm
FIX06
E
101
mm
FIX08
F
85
mm
FIX10
A
80
mm
FIX12
B
73
mm
FIX14
C
60
mm
FIX16
K
53
mm
FIX18
d
11
mm
FIX20
U
133
kg
FIX24
R
85
kg
FIX26
N
180
kg
FIX28
G1
0
kg
FIX95
PDF
PDF