??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KVTM - 脚轮-中重载固定型-带轴承型
明细表
KVTM75-U
MODEL
型号
LV1
类型
中重载固定型(带轴承)
MAT1
主体材质
相当于SPHC
SUR
表面处理
镀锌处理
MAT3
轮材质
FIX01
轮固定方式
轴承
CODE
Code
KVTM
VAR10
轮径 D
mm
FIX02
轮宽 G
38 mm
FIX04
安装高度 H
112 mm
FIX06
底板尺寸 E
101 mm
FIX08
底板尺寸 F
85 mm
FIX10
安装尺寸 A
80 mm
FIX12
安装尺寸 B
73 mm
FIX14
安装尺寸 C
60 mm
FIX16
安装尺寸 K
53 mm
FIX18
安装孔 d
11 mm
FIX20
载荷(U)聚氨酯
133 kg
FIX24
载荷(R)橡胶
85 kg
FIX26
载荷(N)尼龙
180 kg
FIX28
载荷(G)高温尼龙
0 kg
FIX95
资料文档
资料文档