카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
BSS14Z93
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/bss14z.prj},{NB=BSS14Z93},{LV1=With lock cylinder},{MAT1=ZDC5},{MAT2=ZDC5},{MAT3=Q235},{SUR1=Sandblasting chrome plating},{SUR2=Sandblasting chrome plating},{SUR3=Galvanizing},{CODE=BSS14Z},{MYCODE=P_BSS14Z},{VAR02=93},{FIX95=PDF},{FIX96=4.500},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BSS14Z - Planar lock handle pull-up rotary three-point type
Bill of material
BSS14Z93
MODEL
Model
BSS14Z93
LV1
type
With lock cylinder
MAT1
Base material
ZDC5
MAT2
Handle material
ZDC5
MAT3
Lock tongue material
Q235
SUR1
Base material surface treatment
Sandblasting chrome plating
SUR2
Handle surface treatment
Sandblasting chrome plating
SUR3
Surface treatment of locking tab
Galvanizing
CODE
Code
BSS14Z
VAR02
A
93
123
151
93
123
151
mm
FIX02
A1
25.75
mm
FIX04
A2
24
mm
FIX06
B
28.5
mm
FIX08
B1
33.5
mm
FIX10
B2
65
mm
FIX12
T
6.5
mm
FIX14
T1
6
mm
FIX16
T2
12.5
mm
FIX18
H
14.5
mm
FIX20
t
2.3
mm
FIX22
a
62.5
mm
FIX24
b
23.5
mm
FIX26
a1
12.0
mm
FIX28
TS(Applicable to the thickness of door plate)
1~4
mm
FIX30
Reference weight
0.205
kg
FIX95
PDF
PDF