카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY86A5
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy14a_asmtab.prj},{NB=HY86A5},{MAT=Equivalent to A6063S-T5},{MAT2=A6063S-T5},{SUR=Anodizing},{SUR2=hei se yang ji},{CODE=HY86A},{CODE1=HY86A},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX96=3.0},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{AF974=1},{AF975=1},{AF991=1},{AF992=1},{AF993=1},{AV021='5','6','8','8-45'},{LV1=3},{PPATH=hy14a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY14A,HY14AB,HY14AY,HY86A,HY86AB,HY87A,HY87AB,HY87AY - Aluminum alloy butterfly hinge 1
Bill of material
HY86A5
MODEL
Model
HY86A5
HY86A5
MAT
Material
Equivalent to A6063S-T5
SUR
Surface treatment
Anodizing
Anodizing
CODE
code
HY86A
HY86A
VAR02
No.
5
6
8
8-45
5
6
8
8-45
FIX02
L
66
66
mm
FIX04
W
36
36
mm
FIX06
K
8.0
8.0
mm
FIX08
P
25
25
mm
FIX10
J
7.5
7.5
mm
FIX12
S
21
21
mm
FIX14
N1
5.5
5.5
mm
FIX16
N2
11
11
mm
FIX18
T
3.5
mm
FIX20
E
5.0
5.0
mm
FIX22
R
5.0
5.0
mm
FIX24
RXFZ
15
15
kg
FIX26
RXFZ
147
147
N
FIX28
Weight
49.0
49.0
g
FIX95
PDF
PDF