??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY58S - 纵向插拔蝶形铰链
明细表
HY58S35
MODEL
型号
HY58S35
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚筒抛光
CODE
Code
HY58S
VAR02
L
mm
FIX02
N1
3.2 mm
FIX04
N2
6.2 mm
FIX06
容许负载
2 kg
FIX08
重量
13 g
FIX10
W
8.0 mm
FIX12
P
27 mm
FIX14
D
3 mm
FIX16
H
6.0 mm
FIX18
t
2.0 mm
FIX20
R
9 mm
FIX22
R1
8.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档