??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY72S - 不锈钢蝶形铰链
明细表
HY72S40
MODEL
型号
HY72S40
LV1
类型
锥孔带定位孔型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
CODE
Code
HY72S
VAR02
No.
40
FIX02
A
40 mm
FIX04
B
40 mm
FIX06
A1
28 mm
FIX08
A2
22 mm
FIX10
B1
13 mm
FIX12
H
5.2 mm
FIX14
T
1 mm
FIX16
d1
3 mm
FIX18
d
4.2 mm
FIX20
D
6 mm
FIX22
分段数
3
FIX24
负载
3 kg
FIX26
参考重量
0.02 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档