카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
HY89A5
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/hy89a_asmtab.prj},{NB=HY89A5},{MAT=A6063},{MAT1=Polyacetal},{SUR=Natural color anodizing},{CODE=HY89A},{MYCODE=M_HHPSNT},{VAR02=5},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{PPATH=hy89a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
HY89A - Aluminum alloy butterfly hinge ultra-short head bolt type
Bill of material
HY89A5
MODEL
Model
HY89A5
MAT
Material
A6063
MAT1
Bushing material
Polyacetal
SUR
Surface treatment
Natural color anodizing
CODE
Code
HY89A
VAR02
No.
5
6
8
5
6
8
FIX02
Allowable load
10
kg
FIX04
Allowable load
98
N
FIX06
weight
22
(g)
FIX08
L
47
mm
FIX10
W
36
mm
FIX12
K
11.0
mm
FIX14
P
25
mm
FIX16
J
7.5
mm
FIX18
S
21
mm
FIX20
N1
5.5
mm
FIX22
N2
10
mm
FIX24
E
5.0
mm
FIX95
PDF
PDF