카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KPCN12-100
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/kpcn.prj},{NB=KPCN12-100},{LV1=No handle},{LV2=Keyhole},{MAT=Equivalent to HT200},{MAT2=Equivalent to Q235},{SUR=Chromium plating},{SUR2=Chromium plating},{CODE=KPCN},{MYCODE=P_KPCN},{VAR02=12},{AV021=12,16,18,25},{VAR04=100},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KPCN,KPCHN - Cast iron handwheel
Bill of material
KPCN12-100
MODEL
Model
KPCN12-100
KPCN12-100
LV1
LV1 type
No handle
No handle
LV2
Installation mode
Keyhole
MAT
Material
Equivalent to HT200
MAT2
Handle material
Equivalent to Q235
SUR
Surface treatment
Chromium plating
CODE
Code
KPCN
KPCN
VAR02
d
12
16
18
25
12
16
18
25
mm
VAR04
D
100
125
100
125
mm
FIX02
D1
22
mm
FIX04
H
32
mm
FIX06
s
4
mm
FIX08
f
13.8
mm
FIX10
M
M8
FIX95
PDF
PDF