??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS102PB - 方形拉手 斜角型
明细表
LS102PB122
MODEL
型号
LS102PB122
LV1
类型
斜角型
MAT
材质
PA
SUR
表面处理
黑色
CODE
Code
LS102PB
VAR02
L
mm
FIX02
L1
142 mm
FIX04
d
6.2 mm
FIX06
d1
13 mm
FIX08
S
10 mm
FIX10
H
40 mm
FIX12
B
26 mm
FIX14
h
8 mm
FIX16
参考重量
0.04 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档