??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS54PB,LS54PW - 暗式拉手带固定垫片型内装型
明细表
LS54PB70
MODEL
型号
LV1
扣手形状
方形
MAT
材质
ABS+PC
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
A
mm
FIX02
A1
43 mm
FIX04
D
38 mm
FIX06
D1
17.0 mm
FIX08
C
9 mm
FIX10
G
10.5 mm
FIX12
T
3.0 mm
FIX14
P
58 mm
FIX16
b
48 mm
FIX18
a
25 mm
FIX20
适用门板厚度
0.5~3.2 mm
FIX22
参考重量
0.02 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档