??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS62S - Circular handle foldable exterior type
Bill of material
LS62S100
MODEL
Model
LS62S100
MAT
Material
SUS304
SUR
Surface treatment
Mirror polishing
CODE
Code
LS62S
VAR02
L
100 mm
FIX02
D
9 mm
FIX04
D1
12.8 mm
FIX06
H
49 mm
FIX08
h
19 mm
FIX10
A
77 mm
FIX12
T
4 mm
FIX14
Reference weight
0.14 mm
FIX95
PDF
PDF