카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LS90F300
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/ls90f.prj},{NB=LS90F300},{SMAT=PA},{PMAT=SUS304},{SSUR=Blacken},{PSUR=Blacken},{CODE=LS90F},{MYCODE=P_LS90F},{VAR02=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS90F - Tubular handle, round tube type, externally mounted
Bill of material
LS90F300
MODEL
Model
LS90F300
SMAT
Support material
PA
PMAT
Pipe material
SUS304
SSUR
Support surface treatment
Blacken
PSUR
Pipe surface treatment
Blacken
CODE
Code
LS90F
VAR02
L
300
400
500
600
700
800
300
400
500
600
700
800
mm
FIX02
A
266
mm
FIX04
B
46
mm
FIX06
E
15
mm
FIX08
H
80
mm
FIX10
h
7
mm
FIX12
D
30
mm
FIX14
Reference weight
0.29
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF