카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LS93S192
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/ls93s.prj},{NB=LS93S192},{SMAT=ZDC},{PMAT=SUS304},{SSUR=Matte chrome plating},{PSUR=wire drawing},{CODE=LS93S},{MYCODE=P_LS93S},{VAR02=192}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS93S - Tubular Handle Round Tubular Fillet Built in
Bill of material
LS93S192
MODEL
Model
LS93S192
SMAT
Support material
ZDC
PMAT
Pipe material
SUS304
SSUR
Support surface treatment
Matte chrome plating
PSUR
Pipe surface treatment
wire drawing
CODE
Code
LS93S
VAR02
L
192
350
500
800
192
350
500
800
mm
FIX02
L1
256
mm
FIX04
H
80.5
mm
FIX06
bearing
50
Kg
FIX08
Reference weight
0.38
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF