카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LSACX86-B
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/lsacx.prj},{NB=LSACX86-B},{LV1=Elliptical handle},{MAT=bakelite},{MAT2=bakelite},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=LSACX},{MYCODE=P_LSACX},{VAR02=86},{AV021='86','86A','94','94A','117','117A','117B','120','120A','120B','132','132A','132B','150','150A','150B','179','179A'},{VAR04=B:black},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=PS},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LSACX - Elliptical handle
Bill of material
LSACX86-B
MODEL
Model
LSACX86-B
LV1
LV1 type
Elliptical handle
MAT
Material
bakelite
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
LSACX
VAR02
I
86
86A
94
94A
117
117A
117B
120
120A
120B
132
132A
132B
150
150A
150B
179
179A
86
86A
94
94A
117
117A
117B
120
120A
120B
132
132A
132B
150
150A
150B
179
179A
VAR04
yanse
B:black
FIX02
L1
98.5
mm
FIX04
B
20
mm
FIX06
D
12.5
mm
FIX08
H
40
mm
FIX10
d1
M5
FIX95
PDF
PDF